TAS3208IPZP

アクティブ

デュアル コア デジタル オーディオ プロセッサ | PZP | 100 | -40 to 85

次の製品と同じ: TAS3208IPZP.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PZP) | 100
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (10+1)

TAS3208I の特徴

  • Digital Audio Processor
  • Fully Programmable With Graphical, Drag-and-Drop PurePath Studio™
    Software Development Environment
  • 135-MHz Operation
  • 48-Bit Data Path With 76-Bit Accumulator
  • Hardware Single-Cycle Multiplier (28 × 48)
  • Five Simultaneous Operations Per Clock Cycle
  • Usable 768 Words Data RAM (48 Bit), Usable 1K Coefficient RAM (28 Bit)
  • Usable 2.5K Program RAM
  • 360 ms at 48 kHz, 17K Words 24-Bit Delay Memory
  • Slave Mode Fs is 44.1 kHz and 48 kHz
  • Master Mode Fs is 48 kHz
  • Analog Audio Input/Output
    • 10:1 Stereo Analog Input MUX
    • Stereo Analog Pass-Through Channel
    • Stereo, Single-Ended ADC (93 dB DNR Typical)
    • Six Single-Ended DACs (97 dB DNR Typical)
    • Stereo Headphone Amplifier, 24-mW Power Output into 16 Ω, 100 pF
  • Digital Audio Input/Output
    • Three Synchronous Serial Audio Inputs (Six Channels)
    • Two Synchronous Serial Audio Outputs (Four Channels)
    • Input and Output Data Formats: 16-, 20-, or 24-Bit Data Left, Right, and I2S
    • SPDIF Transmitter
  • System Control Processor
    • Embedded 8051 WARP Microprocessor
    • Programmable Using Standard 8051 C Compilers
    • Four Programmable GPIO Pins
  • General Features
    • Two I2C Ports for Slave or Master Download
    • Single 3.3-V Power Supply
    • Integrated Regulators
  • APPLICATIONS
    • Flat-Screen TVs
    • MP3 Players/Music Phone Docks
    • Speaker Bars
    • Mini/Micro Component Systems
    • Automotive Head Units
    • Musical Instruments

PurePath Studio, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments.

TAS3208I に関する概要

The TAS3208 is a highly-integrated audio system-on-chip (SOC) consisting of a fully-programmable 48-bit digital audio processor, 10:1 stereo analog input MUX, stereo ADC, six DACs, and other analog functionality. The TAS3208 is programmable with the graphical PurePath Studio™ suite of DSP code development software. PurePath Studio is a highly intuitive, drag-and-drop development environment that minimizes software development effort while allowing the end user to utilize the power and flexibility of the TAS3208’s digital audio processing core.

TAS3208 processing capability includes speaker equalization and cross over, volume/bass/treble control, signal mixing/MUXing/splitting, delay compensation, dynamic range compression, and many other basic audio functions. Audio functions such as matrix decoding, stereo widening, surround sound virtualization and psychoacoustic bass boost are also available with either third party or TI royalty-free algorithms.

The TAS3208 contains a custom-designed, fully-programmable 135-MHz, 48-bit digital audio processor. A 76-bit accumulator ensures that the high precision necessary for quality digital audio is maintained during arithmetic operations. A stereo, 93-dB DNR ADC and six 97-dB DNR DACs ensure that high-quality audio is maintained through the whole signal chain.

The TAS3208 is composed of seven functional blocks:

  • Clock and serial data interface
  • Analog input and output
  • M8051 WARP controller, serial control interface, and device control
  • Audio DSP – digital audio processing
  • Power supply
  • Internal references

Figure 1 shows the functional structure of the TAS3208.

The TAS3208 may be used with an external asynchronous sample rate converter (ASRC) to accommodate asynchronous serial inputs at different sampling rates (see Figure 2).

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら