48-pin (DCA) package image

TAS5753MDDCA アクティブ

AGL (オート・ゲイン・リミッタ) 搭載、HP (ヘッドホン) 対応、20W ステレオ、39W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ・アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS5753MDDCAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (DCA) | 48
動作温度範囲 (℃) 0 to 85
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

TAS5753MD の特徴

  • Audio Input/Output
    • Supports BTL Configuration With 4-Ω Load
    • One Stereo Serial Audio Input
    • I2C Address Selection Pin
    • Supports 44.1-kHz and 48-kHz Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
  • Headphone Amplifier and Line Driver
    • Independent Channel Volume Controls With Gain of 24 dB to Mute in 0.125-dB Steps
    • Programmable Three-Band Automatic Gain Limiting (AGL)
    • 20 Programmable Biquads for Speaker EQ and Other Audio-Processing Features
  • General Features
    • I2C Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Automatic Rate Detection
    • Thermal, Short-Circuit, and Undervoltage Protection
    • 105-dB SNR, A-Weighted, Referenced to Full Scale (0 dB)
    • Up to 90% Efficient
    • AD, BD, and Ternary Modulation
    • PWM Level Meter
    • Operates from 4.5-V to 24-V PVDD

TAS5753MD に関する概要

The TAS5753MD device is an efficient, digital-input audio amplifier for driving stereo speakers configured as a bridge tied load (BTL). One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and data rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5753MD device is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5753MD device operates with a PWM carrier between a 384-kHz switching rate and a 288-kHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling combined with a fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz. The device has an integrated Directpath™ Headphone amplifier and linedriver to increase the system-level integration and reduce total solution costs.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS5753MDDCAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら