パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DCA) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -25 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
TAS5760M の特徴
- オーディオ性能(PVDD = 19V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN[1:0]ピン= 01)
- アイドル・チャネル・ノイズ = 100µVrms (A-Wtd)
- THD+N = 0.03%(1W、1kHz時)
- SNR = 105dB A-Wtd(THD+N = 1%を基準とする)
- オーディオI/O構成:
- シングルステレオI²S入力
- ステレオ・ブリッジ接続負荷(BTL)またはモノラル・パラレル・ブリッジ接続負荷(PBTL)動作
- 32、44.1、48、88.2、96kHzのサンプル・レート
- 一般的な動作機能:
- ハードウェアまたはソフトウェア制御を選択可能
- デジタル出力クリッパ内蔵
- I²Cアドレスをプログラム可能(1101100[R/W]または1101101[R/W])
- 閉ループ・アンプ・アーキテクチャ
- スピーカ・アンプに対応する可変スイッチング周波数
- 堅牢性機能:
- クロック誤差、DC、および短絡保護
- 過熱保護およびプログラム可能な過電流保護
TAS5760M に関する概要
TAS5760MはステレオI2S入力デバイスで、ハードウェアおよびソフトウェア(I²C)制御モード、デジタル・クリッパ搭載、複数のゲイン・オプション、広い電源電圧動作範囲を特長とし、さまざまな用途に対応します。TAS5760Mは公称電源電圧範囲4.5~24VDCで動作します。
RDS(ON)が120mΩの出力MOSFETにより、放熱性能とデバイス・コストの最適なバランスを実現しています。さらに、放熱特性に優れた48-Pin TSSOPにより、今日のコンシューマ向け電子機器に見られる高い周囲温度でも優れた動作を実現します。
TAS5760xxファミリのデバイスは、いずれも48-Pin TSSOPパッケージでピン互換となっています。また、ピン互換性やヘッドフォン/ライン・ドライバを必要としない用途で、ソリューションを最大限に小型化できるよう、TAS5760MおよびTAS5760Lは32ピンTSSOPパッケージで供給されます。TAS5760xxファミリのデバイスはいずれもI2Cレジスタ・マップが同じであるため、システム・レベルの要件に基づいてデバイスを選択し、開発コストを抑制できます。