パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DCA) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -25 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TAS5768M の特徴
- PurePath スマート・アンプ
- ダイナミック・ラウドスピーカーを最適化し保護
- 低音 Q 補償と周波数拡張:より大きな音量、低音強調、優れた明瞭性、高い忠実性
- 熱とエクスカーションの制限
- ステレオ Class-D アンプ
- 広い電源電圧範囲:4.5V~26.4V
- 広い負荷範囲:2Ω~8Ω
- 大出力電流:2x 7.5A
- ピーク出力電力:2x 50W/4Ω
- 連続電力:2x 20W (ヒート・シンクなし)
- クリックやポップ音の発生なし:電源、ミュート、およびスタンバイ ON/OFF
- 小さい出力ノイズ:60µVrms 未満 (12V 電源)、90µVrms 未満 (24V 電源)
- 小さい THD+N:0.02% 未満 (1W/4Ω、1kHz 時)
- 熱、過電流、短絡保護
- 構成可能なデジタル・オーディオ・プロセッサ
- 10 バイカッドのダウン・ミキシングおよびカスタム EQ
- デジタル・オーディオ・インターフェイス:I2S または TDM 入力で以下をサポート
- 44.1kHz および 48kHz FS
- 構成可能なデジタル出力
- ジッタ抑制に優れたマルチセグメント DAC
- 高性能オーディオ PLL を統合
- I2C 制御
- 48 ピンの PowerPAD™付き HTSSOP または VQFN パッケージ
TAS5768M に関する概要
TAS576xM PurePath スマート・アンプは低音を強調し、音の忠実性を高め、より大きな音を出すとともに、スピーカーを熱的および機械的限界まで駆動します。
TAS576xM には 2 つの BTL Class-D アンプが内蔵され、2x 50W のピーク電力を 4Ω 負荷に供給できます。このアンプは一般的なスピーカーに合わせて熱設計されており、スピーカーのボイス・コイルの温度が上がるまでは高いピークに対応し、その後、安全な限度まで平均電力を下げることができます。
電源電圧範囲が 4.5V~26.4V と広いため、2 セルのリチウムイオン・バッテリから固定 24V 電源まで、広範な種類の電源を使用できます。
TI の PurePath スマート・アンプ・テクノロジを使うと、平均電力定格よりも大きなピーク電力でスピーカーを駆動できます。過剰なエクスカーション(偏位)や熱的過負荷でスピーカーに損傷を与える心配はありません。