パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DCP) | 38 |
動作温度範囲 (℃) -25 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TAS5806M の特徴
- 複数の出力構成をサポート
- 2.0 モードで 2 × 23W (8Ω、21V、THD+N=1%)
- モノラル・モードで 45W (4Ω、21V、THD+N=1%)
- 優れたオーディオ性能
- 1W、1kHz、PVDD = 12V で THD+N ≤ 0.03%
- SNR ≥ 107dB (A 特性)、ノイズ・レベル < 40µVRMS
- ハイブリッド変調による低い静止電流
- 16.5mA (PVDD = 13.5V、22µH + 0.68µF フィルタの場合)
- 柔軟な電源構成
- PVDD: 4.5V~26.4V
- DVDDとI/O: 1.8V~3.3V
- 柔軟なオーディオ I/O
- I2S、LJ、RJ、TDM、3 線式デジタル・オーディオ・インターフェイス (MCLK 不要)
- 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル・レートをサポート
- オーディオ・モニタ、サブチャネル、エコー・キャンセルのための SDOUT
- 高度なオーディオ処理
- マルチバンドの高度な DRC および AGL
- 2×15 BQ、サーマル・フォールドバック、DC ブロッキング
- 入力ミキサー、出力クロスバー、レベル・メータ
- 5 BQ + 1 バンド DRC +サブウーファー・チャネル用の THD マネージャ
- 自己保護機能内蔵
- 隣接ピン間で短絡が発生してもデバイスが損傷しない
- 過電流エラー (OCE)
- 過熱警告 (OTW)
- 過熱エラー (OTE)
- 低電圧/過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
- システム統合が簡単
- I2C ソフトウェア制御
- ソリューション・サイズの低減
- 開ループ・デバイスと比べて少ない受動部品数
- PVDD ≤ 14V のほとんどの場合、インダクタレスで動作 (フェライト・ビーズ)
- TAS5806MD とピン互換
TAS5806M に関する概要
TAS5806M は、低消費電力と高音質を兼ね備えた低コスト・デジタル入力ソリューションを提供する高効率ステレオ閉ループ Class-D アンプです。このデバイスの内蔵オーディオ・プロセッサと 96kHz アーキテクチャは、SRC、チャネルごとに 15 の BQ、音量制御、オーディオ・ミキシング、3 バンド 4 次 DRC、フルバンド AGL、THD マネージャ、レベル・メータを含む先進のオーディオ処理フローをサポートしています。
TAS5806M は、TI 独自のハイブリッド変調方式を採用しているため、静止電流が非常に小さく (13.5V の PVDD で 16.5mA)、携帯用オーディオ・アプリケーションのバッテリ動作時間を延長できます。先進の EMI 抑制テクノロジにより、10W 未満のアプリケーションでは安価なフェライト・ビーズ・フィルタを活用して基板面積とシステム・コストを低減できます。