パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSSOP (DKQ) | 56 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
TAS6422-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- オーディオ入力
- 2チャネルのI2Sまたは4/8チャネルのTDM入力
- 入力サンプル・レート: 44.1kHz、48kHz、96kHz
- 入力フォーマット: 16ビットから32ビットのI2SおよびTDM
- オーディオ出力
- 2チャネルのBTL (Bridge-Tied Load)、並列BTL (PBTL)のオプションあり
- 最大2.1MHzの出力スイッチング周波数
- 75W、10% THD (4Ω、25V)
- 45W、10% THD (2Ω、14.4V)
- 150W、10% THD (2Ω、25V PBTL)
- 14.4V、4Ω負荷でのオーディオ性能
- 1WでTHD+N < 0.03%
- 出力ノイズ: 42µVRMS
- クロストーク: -90dB
- 負荷診断
- 出力開路および負荷短絡
- 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
- 最大6kΩのライン出力検出
- 内部クロックなしで動作
- AC診断によるツイータ検出
- 保護
- 出力電流制限
- 出力短絡保護
- 40Vの負荷ダンプ
- グランド/電源オープンへの耐性
- DCオフセット
- 過熱
- 低電圧および過電圧
- 一般的な動作
- EVMはCISPR25-L5 EMC仕様に合格
- 4.5V~26.4Vの電源電圧
- 4つのアドレス・オプションを持つI2C制御
- クリップ検出およびサーマル警告
アプリケーション
- 車載用ヘッド・ユニット
- 車載用外部アンプ・モジュール
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS6422-Q1 に関する概要
TAS6422-Q1デバイスは、2チャネルのデジタル入力Class-Dオーディオ・アンプで、車載用ヘッド・ユニットや外部アンプ・モジュールで使用するよう設計されています。このデバイスには2つのチャネルがあり、14.4V電源から4Ω負荷へ10% THD+Nで27Wを、2Ω負荷へ10% THD+Nで45Wを、25V電源から4Ω負荷へ10% THD+Nで75Wを供給できます。Class-Dトポロジにより、従来のリニア・アンプ・ソリューションと比較して劇的に効率が向上しています。出力スイッチング周波数をAMバンドよりも高く設定すると、AMバンドの干渉を排除し、出力フィルタリングを減らしてコストを削減できます。また、AMバンドよりも低く設定すれば、効率を最適化できます。
4.5V~26.4Vの広い電源電圧範囲で動作するため、始動/停止アプリケーションにおけるオーディオのアーティファクト発生を最小限に抑えることができます。
このデバイスには、要求の厳しいOEMアプリケーションの分野で性能を発揮するため必要なすべての機能が搭載されています。デバイスには負荷診断機能が組み込まれており、出力の誤接続や、AC結合されたツイータを検出できるため、製造プロセスにおいてテスト時間を短縮するために役立ちます。
このデバイスは、56ピンのHSSOP PowerPADパッケージで、サーマル・パッドが上面に露出した形態で供給されます。
ピン互換の4チャネルのデバイスについては、TAS6424-Q1デバイスを参照してください。