20-pin (FK) package image

5962-9960101Q2A アクティブ

180 MHz 高速アンプ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE

THS4061M の特徴

  • High Speed
    • 180 MHz Bandwidth (G = 1, –3 dB)
    • 400 V/µs Slew Rate
    • 40-ns Settling Time (0.1%)
  • High Output Drive, IO = 115 mA (typ)
  • Excellent Video Performance
    • 75 MHz 0.1 dB Bandwidth (G = 1)
    • 0.02% Differential Gain
    • 0.02° Differential Phase
  • Very Low Distortion
    • THD = –72 dBc at f = 1 MHz
  • Wide Range of Power Supplies
    • VCC = ±5 V to ±15 V
  • Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD™, JG, or FK Package
  • Evaluation Module Available

PowerPAD is a trademark of Texas Insruments Incorporated.

THS4061M に関する概要

The THS4061 and THS4062 are general-purpose, single/dual, high-speed voltage feed-back amplifiers ideal for a wide range of applications including video, communication, and imaging. The devices offer very good ac performance with 180-MHz bandwidth, 400-V/µs slew rate, and 40-ns settling time (0.1% ). The THS4061/2 are stable at all gains for both inverting and noninverting configurations. These amplifiers have a high output drive capability of 115 mA and draw only 7.8 mA supply current per channel. Excellent professional video results can be obtained with the low differential gain/phase errors of 0.02%/0.02° and wide 0.1 db flatness to 75 MHz. For applications requiring low distortion, the THS4061/2 is ideally suited with total harmonic distortion of –72 dBc at f = 1 MHz.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら