パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
THS4131 の特徴
- 高性能
- 帯域幅:170MHz (V CC = ±15V、G = 1V/V)
- スルーレート:51V/µs
- ゲイン帯域幅積:215MHz
- 歪み:2V PP、250kHz において –102dBc THD
- 電圧ノイズ
- 1/f 電圧ノイズ・コーナー:350Hz
- 入力換算ノイズ:1.25nV/√Hz
- 単一電源動作電圧範囲:5V~30V
- 待機時消費電流 (シャットダウン):860µA (THS4130)
- 温度範囲:–40℃~+85℃
- パッケージ:PowerPAD™ HVSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-8
THS4131 に関する概要
THS4130 および THS4131 デバイス (THS413x) は、テキサス・インスツルメンツの最新の高電圧相補型バイポーラ・プロセスで製造された完全差動入力 / 出力アンプ・ファミリです。
THS413x は、入力から出力への真の完全差動信号路を使用し、最大 ±15V の広い電源電圧範囲を備えています。この設計により、優れた同相モード・ノイズ除去性能 (800kHz で 95dB) と、全高調波歪み性能 (2V PP、250kHz で -102dBc) を実現しています。電源電圧範囲が広いため、差動信号の各極性のために個別のアンプを追加しなくても、高電圧差動信号チェーンのヘッドルームとダイナミック・レンジを改善できます。
THS413x は -40℃~+85℃の広い温度範囲で動作します。