パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RUN) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
THS4531A の特徴
- 1超低消費電力:
- 電圧:2.5V~5.5V
- 電流:250µA
- パワーダウン・モード:0.5µA(標準)
- 完全差動アーキテクチャ
- 帯域幅:36MHz
- スルー・レート:200V/µs
- THD:1kHzで20dBc(1VRMS、RL= 2kΩ)
- 入力電圧ノイズ:10nV/√Hz(f = 1kHz)
- 高いDC精度:
- VOS:±100µV
- VOSドリフト:±3µV/°C(40°C~+125°C)
- AOL:114dB
- レール・ツー・レール出力(RRO)
- 負レール入力(NRI)
- 出力同相モード制御
THS4531A に関する概要
THS4531Aは、低消費電力の完全差動オペアンプであり、負レールを下回る入力同相モード範囲およびレール・ツー・レール出力を特長としています。このデバイスは、消費電力が重要な要件となる低消費電力データ・アクイジション・システム高密度アプリケーション向けに設計されています。
高精度の出力同相モード制御により、DC結合でA/Dコンバータ(ADC)を駆動できます。この制御に加え、レール・ツー・レール出力、および負レールを下回る入力同相モード範囲により、2.5V~5Vの単一電源のみを使用して、シングルエドのグランド基準信号源から逐次比較型(SAR)およびデルタ・シグマ(ΔΣ)A/Dコンバータへのインターフェイスを容易に実現できます。THS4531Aは、汎用の低消費電力差動信号調整アプリケーションに対しても貴重なツールとなりす。
THS4531Aは、40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲全体にわたって仕様が規定されています。以下のパッケージ・オプションが用意されています。
- 8ピンSOIC(MSOP)およびVSSOP(DおよびDGK)
- 10ピンWQFN(RUN)