パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TL062B の特徴
- 超低消費電力
- 標準消費電流:200µA (アンプ 1 個あたり)
- 広い同相範囲と差動電圧範囲
- 低い入力バイアスとオフセット電流
- 同相入力電圧範囲に V CC+ を含む
- 出力短絡保護
- 高い入力インピーダンス:JFET 入力段
- 内部周波数補償
- ラッチアップ・フリーの動作
- 高いスルーレート:3.5V/µs (標準値)
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。 その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
TL062B に関する概要
TL06x (TL061、TL062、TL064) ファミリの業界標準オペアンプは、TL07x および TL08x ファミリのオペアンプと同様に低消費電力です。これらのデバイスは、高い入力インピーダンス、広い帯域幅、高いスルーレート、低い入力オフセットと入力バイアス電流を特長として、コスト重視のアプリケーションに優れた価値を提供します。高い ESD (1.5kV、HBM)、内蔵された EMI および RF フィルタ、広い動作温度範囲により、TL06x デバイスは、過酷で環境条件が厳しいアプリケーションで使用できます。