パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TL103WA の特徴
- TL103W および TL103WA のピン互換アップグレード製品である新しい TL103WB
- B バージョンの仕様を以下のように改善:
- 電源電圧範囲:3V~36V
- 低い最大入力オフセット電圧:±2mV (25℃) および ±2.5mV (全温度範囲)
- ゲイン帯域幅:1.2MHz
- 合計消費電流:550µA
- EMI 除去:RF および EMI フィルタを内蔵
- 温度範囲:-40℃~125℃
- B バージョンの基準電圧の仕様を改善:
- 2.5V の固定基準電圧
- 厳しいトレランス:最大 0.44% (25℃) および 1.04% (全温度範囲)
- 広いシンク電流範囲:100mA で 0.2mA (代表値)
TL103WA に関する概要
TL103Wx デバイスは、デュアル オペアンプと固定基準電圧の構築ブロックを組み合わせたものです。どちらも、スイッチモード電源とリニア電源の制御回路によく使用されます。オペアンプ 1 は非反転入力が 2.5V の固定基準電圧に内部で接続されているのに対し、オペアンプ 2 は独立しており、両方の入力は不確定です。
アップグレードされた TL103WB は、より広い電源電圧範囲 (最大 36V)、より小さい消費電流 (275µA/アンプ)、より厳しい電圧レギュレーションなどの点で改良されています。このレギュレーションは、両オペアンプ向けの低いオフセット電圧 (代表値 0.3mV) と、基準電圧の厳しいトレランス (25℃で 0.44%、動作温度範囲全体にわたって 1.04%) により達成されます。
TL103WB は、-40℃~125℃の広い温度範囲に対応しています。