8-pin (JG) package image

TLC3702MJGB アクティブ

デュアル、トーテムポール出力、低消費電力、LinCMOS™ コンパレータ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-9153201QPA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9153201QPA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CDIP (JG) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

TLC3702M に関する概要

The TLC3702 consists of two independent micropower voltage comparators designed to operate from a single supply and be compatible with modern HCMOS logic systems. They are functionally similar to the LM339 but use one-twentieth of the power for similar response times. The push-pull CMOS output stage drives capacitive loads directly without a power-consuming pullup resistor to achieve the stated response time. Eliminating the pullup resistor not only reduces power dissipation, but also saves board space and component cost. The output stage is also fully compatible with TTL requirements.

Texas Instruments LinCMOS™ process offers superior analog performance to standard CMOS processes. Along with the standard CMOS advantages of low power without sacrificing speed, high input impedance, and low bias currents, the LinCMOS™ process offers extremely stable input offset voltages with large differential input voltages. This characteristic makes it possible to build reliable CMOS comparators.

The TLC3702C is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The TLC3702I is characterized for operation over the extended industrial temperature range of –40°C to 85°C. The TLC3702M is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9153201QPA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら