パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV1701-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 以下の結果でAEC Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル3A (TLV1701-Q1)
- デバイスHBM ESD分類レベル1C (TLV1702-Q1、TLV1704-Q1)
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 電源電圧範囲: 2.2V~36Vまたは±1.1V~±18V
- 低い静止電流: コンパレータあたり55µA
- 入力同相範囲に両レールを含む
- 短い伝搬遅延: 560ns
- 低い入力オフセット電圧: 300µV
- オープン・コレクタ出力:
- 電源電圧に関係なく負電源を最大36V上回る
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 小型パッケージ:
- シングル: SOT23-5
- デュアル: VSSOP-8
- クワッド: TSSOP-14
TLV1701-Q1 に関する概要
TLV1701-Q1 (シングル)、TLV1702-Q1 (デュアル)、およびTLV1704-Q1 (クワッド)デバイスは、広い電源電圧範囲、レール・ツー・レール入力、低い静止電流、短い伝搬遅延時間を実現しています。こうした機能を業界標準の超小型パッケージで提供することから、これらのデバイスは市販の汎用コンパレータでは最高水準のものとなっています。
オープン・コレクタ出力により、TLV170x-Q1の電源電圧に関係なく、負電源を最大36V上回る電圧レールまで出力を引き上げることができます。
このデバイスはマイクロパワー・コンパレータです。低入力オフセット電圧、低入力バイアス電流、低消費電流、オープン・コレクタ設定により、TLV170x-Q1デバイスには、単純な電圧検出からシングル・リレーの駆動まで、ほぼすべてのアプリケーションに対応する柔軟性があります。
このデバイスは、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。