パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV171 の特徴
- 電源電圧範囲: 2.7V~36V、±1.35V~±18V
- 低ノイズ: 16nV/√Hz
- 低いオフセット・ドリフト: ±1μV/℃ (標準値)
- 入力のRFIフィルタリングによりEMIを強化
- 入力範囲は負の電源電圧にも対応
- ユニティ・ゲインで安定: 200pF容量性負荷
- レール・ツー・レール出力
- ゲイン帯域幅: 3MHz
- 低い静止電流: アンプごとに525µA
- 高いコモンモード除去: 105dB (標準値)
- 低いバイアス電流: 10pA
アプリケーション
- トランスデューサ
- 貨幣計数機
- AC/DCコンバータ
- パワー・モジュール
- インバータ
- 試験用機器
- バッテリ駆動計測器
- TFT-LCD駆動回路
- アクティブ・フィルタ
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV171 に関する概要
36V TLVx171ファミリは、省コストが重要な産業用や個人用電子機器システム向けの低消費電力オペアンプ(op amp)で、電磁気干渉(EMI)耐性が高く、低ノイズで、2.7V (±1.35V)~36 V (±18V)の単一電源で動作します。1チャネルのTLV171、2チャネルのTLV2171、4チャネルのTLV4171があり、消費電力制限の中で、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流と、高い帯域幅との最適なバランスを実現しています。これらのデバイスは、容積の制限が厳しいシステム用にマイクロパッケージで供給され、仕様が同一なので、設計を最大に柔軟化できます。
ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、TLVx171ファミリは2.7V~36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。TLVx171ファミリは、最大200pFの容量性負荷で安定です。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および上限レールの2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、上限レールを100mV超えて動作し、上限レールの2V以内ではパフォーマンスが低下して動作します。
TLVx171オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。