パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV1805 の特徴
- 電源電圧範囲:3.3V~40V
- 低い静止電流: 135µA
- ピーク電流の大きいプッシュプル出力
- 位相反転保護機能付きのレール・ツー・レール入力
- 内蔵ヒステリシス:14mV
- 伝搬遅延時間:250ns
- 低い入力オフセット電圧: 500µV
- ハイ・インピーダンス出力のシャットダウン
- パワーオン・リセット (POR)
- SOT-23-6 パッケージ
TLV1805 に関する概要
TLV1805 高電圧コンパレータは、広い電源電圧範囲、プッシュプル出力、レール・ツー・レール入力、小さい静止電流、シャットダウン機能、高速な出力応答を持ち合わせた独自の製品です。これらすべての特長から、このコンパレータはスマート・ダイオード・コントローラの逆電流保護、過電流検出、およびプッシュプル出力段を使用して P チャネルまたは N チャネル MOSFET スイッチのゲートを駆動する過電圧保護回路など、正または負の電圧レールでの検出を必要とするアプリケーションに適しています。
高電圧コンパレータとしては珍しく、ピーク電流の大きいプッシュプル出力段には、どちらの電源レールへの負荷も高いエッジ速度でアクティブに駆動できるという利点があります。これは、予期しない高電圧電源へのホストの接続/切断を制御するために、MOSFET ゲートを迅速に HIGH または LOW に駆動する必要があるアプリケーションでは特に重要です。その他にも、低い入力オフセット電圧、低い入力バイアス電流、High-Z のシャットダウンなどの特長を備えているため、TLV1805 は広範なアプリケーションを柔軟に処理できます。パワー・オン・リセットにより、電源オン時の誤出力が防止されます。
TLV1805 は 6 ピン SOT-23 パッケージで、拡張産業用温度範囲の -40°C~+125°C で動作が規定されています。