パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLV2369 の特徴
- コスト最適化された高精度アンプPower: 800nA/Ch (標準値)
- 低いオフセット電圧: 400µV (標準値)
- レール・ツー・レールの入出力
- クロスオーバー歪みが0
- 低いオフセット・ドリフト: 0.5 µV/°C (標準値)
- ゲイン帯域幅積: 12kHz
- 電源電圧: 1.8V~5.5V
- Sizeパッケージ: SC70-5、VSSOP-8
アプリケーション
- 血糖値計
- 試験用機器
- 低電力のセンサ・シグナル・コンディショニング
- ポータブル・デバイス
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV2369 に関する概要
TLV369ファミリはシングルおよびデュアルのオペアンプで、コスト最適化された世代の1.8V nanopowerアンプを代表する製品です。
クロスオーバー歪みが0の回路により、これらのアンプは同相モードの入力範囲全体にわたって高い直線性を持ち、クロスオーバー歪みがないため、真のレール・ツー・レール入力が可能で、1.8V~5.5Vの単一電源で動作します。このファミリは、業界標準の公称電圧3.0V、3.3V、5.0Vとも互換性があります。
TLV369 (シングル・バージョン)は5ピンのSC70パッケージで提供されます。TLV2369 (デュアル・バージョン)は8ピンのVSSOPおよびSOICパッケージで提供されます。