パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
TLV2373 の特徴
- レール・ツー・レール入出力
- 広い帯域幅: 3MHz
- 高いスルー・レート: 2.4V/µs
- 高い出力駆動能力: 105mA
- 電源電圧範囲: 2.7V~16V
- 消費電流: 550µA/チャネル
- 低電力シャットダウン・モード
- IDD(SHDN): 25µA/チャネル
- 入力バイアス電流: 1pA
- 入力ノイズ電圧: 39nV/√Hz
- ユニティ・ゲイン安定
- 規定温度範囲:
- -40℃~+125℃ (産業用グレード)
- 超小型のパッケージ
- 5または6ピンSOT-23 (TLV2370、TLV2371)
- 8または10ピンVSSOP (TLV2372、TLV2373)
TLV2373 に関する概要
TLV237x単一電源オペアンプには、レール・ツー・レール入力および出力機能があります。TLV237xは、最低2.7Vの電源電圧で動作し、拡張工業用温度範囲に対応し、レール・ツー・レール出力機能が追加されています。TLV237xは、わずか550µAの消費電流で、3MHzの帯域幅に対応します。推奨の最大電源電圧は16Vで、各種の充電可能セルにより動作できます(±8V電源から、最低±1.35Vまで)。
CMOS入力により、高インピーダンスのセンサ・インターフェイスを使用でき、低電圧での動作から、バッテリ駆動のアプリケーションにおいてTLC227xの代替品として理想的です。レール・ツー・レール入力段により、さらに多用途に使用可能です。TLV237xは、TIから続々と新製品が販売されているRRIOデバイスの7番目の製品で、最高16Vのレールから優れたAC性能で動作する最初の製品です。
すべての製品がPDIPおよびSOICで供給され、シングルは小型のSOT-23パッケージ、デュアルはMSOP、クワッドはTSSOPパッケージで供給されます。TLV237xは2.7Vで動作するため、リチウムイオン・バッテリ駆動のシステムや、TIのMSP430など、現在利用可能な多くのMicropowerマイクロコントローラの動作電源電圧範囲と互換です。