パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLV3202-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 以下の結果でAEC Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2 (TLV3201-Q1)
- デバイスHBM ESD分類レベル3A (TLV3202-Q1)
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 短い伝搬遅延: 40ns
- 低い静止電流: チャネルごとに40µA
- 各レールから200mV拡張された入力同相範囲
- 低い入力オフセット電圧: 1mV
- プッシュプル出力
- 電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
- 小型のパッケージ:
5ピンSC70および8ピンVSSOP
TLV3202-Q1 に関する概要
TLV3201-Q1およびTLV3202-Q1はシングルおよびデュアル・チャネルのコンパレータで、高速(40ns)と低消費電力(40µA)の両方を非常に小さいパッケージで実現し、レール・ツー・レール入力、低オフセット電圧(1mV)、大きな出力駆動電流などの特長があります。応答時間が重要であるさまざまなアプリケーションに容易に実装できます。
TLV320x-Q1ファミリはシングル(TLV3201-Q1)およびデュアル(TLV3202-Q1)チャネルのバージョンで利用でき、いずれもプッシュプル出力が付属します。TLV3201-Q1は5ピンのSC70パッケージで供給されます。TLV3202-Q1は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。