パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV320ADC6140 の特徴
- マルチチャネルの高性能 ADC
- 4 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
- 8 チャネルのデジタル PDM マイクロフォン
- アナログとデジタルのマイクロフォンの組み合わせ
- ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能
- ダイナミック・レンジ
(DR)
- ダイナミック・レンジ・エンハンサ (DRE) が有効な状態で 123dB
- DRE が無効な状態で 113dB
- THD+N:-98dB
- ダイナミック・レンジ
(DR)
- ADC チャネル合計モード、DR 性能
- DRE 無効、2 チャネル合計で 116dB
- DRE 無効、4 チャネル合計で 119dB
- ADC 入力電圧
- 差動、2VRMS フルスケール入力
- シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
- ADC サンプル・レート (fS) = 8kHz~768kHz
- プログラム可能なチャネル設定
- チャネル・ゲイン:1dB 刻みで 0dB~42dB
- デジタル・ボリューム制御:-100dB~27dB
- 0.1dB 分解能のゲイン較正
- 163ns 分解能の位相較正
- マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成をプログラム可能
- 低遅延信号処理フィルタの選択
- HPF およびバイカッド・デジタル・フィルタをプログラム可能
- 自動ゲイン・コントローラ (AGC)
- I2C または SPI 制御
- 高性能オーディオ PLL を内蔵
- クロック分周器の設定を自動的に構成
- オーディオ・シリアル・データ・インターフェイス
- フォーマット:TDM、I2C、左揃え (LJ)
- ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
- マスタまたはスレーブ・インターフェイス
- 単一電源動作:3.3V または 1.8V
- I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
- 1.8V AVDD
電源での消費電力
- 16kHz サンプル・レートで 8.5mW/ch
- 48kHz サンプル・レートで 9.2mW/ch
TLV320ADC6140 に関する概要
TLV320ADC6140 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力のために最大 4 つのアナログ・チャネルまたは 8 つのデジタル・チャネルを同時にサンプリングできる高性能 Burr-Brown™オーディオ・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、ラインおよびマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスには、プログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、プログラム可能なマイクロフォン・バイアス電圧、位相ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低遅延フィルタ・モードが搭載されており、最高 768kHz のサンプル・レートに対応できます。
このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C または SPI インターフェイスで制御可能です。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離場マイクロフォン録音用途の、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。
TLV320ADC6140 は-40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。