パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZK) | 25 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV320DAC3203 の特徴
- SNR 100dBのステレオ・オーディオDAC
- 4.1mW のステレオ48ksps再生
- PowerTune™
- 広範な信号処理オプション
- Stereo Headphone Outputs
- 低消費電力のアナログ・バイパス・モード
- PLLをプログラム可能
- LDOを内蔵
- 4mm × 4mmのVQFNおよび2.7mm × 2.7mmのDSGBAパッケージ
TLV320DAC3203 に関する概要
TLV320DAC3203(DAC3203とも呼びます)は柔軟性が高い低消費電力、低電圧のステレオ・オーディオ・コーデックであり、プログラム可能な出力、PowerTune機能、定義済み(固定)またはパラメータ設定可能(可変)の信号処理ブロック、内蔵PLL、内蔵LDO、柔軟なデジタル・インターフェイスを備えています。電力、入力/出力チャネル構成、ゲイン、エフェクト、ピン多重化およびクロックをレジスタで広範に制御可能なため、アプリケーションに合わせてデバイスをぴったりと適合させることができます。
このデバイスは、4mm × 4mmのVQFNおよび2.7mm × 2.7mmのDSGBAパッケージで供給されます。