パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV3542 の特徴
- 低コストのシステム用の広帯域アンプ
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 200MHz
- 高いスルー・レート: 150V/μs
- 低ノイズ: 7.5nV/√Hz
- レール・ツー・レールI/O
- 高い出力電流: 100mA超
- 非常に優れたビデオ性能
- 差動ゲイン: 0.02%、差動位相: 0.09°
- 0.1dBのゲイン・フラットネス(40MHz)
- 低い入力バイアス電流: 3pA
- 静止電流: 5.2mA
- サーマル・シャットダウン
- 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
アプリケーション
- 高分解能のADCドライバ・アンプ
- IRタッチ
- 低電圧、高周波数の信号処理
- ビデオ処理
- トランシーバ基地局
- 光ネットワーク、調節可能なレーザー
- フォトダイオード・トランスインピーダンス・アンプ
- バーコード・スキャナ
- 高速電流センス・アンプ
- 超音波イメージング
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV3542 に関する概要
TLV3541、TLV3542、TLV3544はシングル、デュアル、クワッド・チャネルで低消費電力(チャネルごとに5.2mA)、高速、ユニティ・ゲイン安定、レール・ツー・レール入力/出力のオペアンプであり、広い帯域幅を必要とするビデオやその他のアプリケーション用に設計されています。
これらのデバイスは、電源からわずか6.5mA (最大値)の電流しか消費せず、200MHzのゲイン帯域幅積、150V/μsのスルー・レート、およびf = 1MHzにおいて7.5 nV/√Hzの低い入力ノイズを実現しています。高帯域幅、高いスルー・レート、低いノイズを併せ持つため、TLV354xファミリは低電圧、高速の信号コンディショニング・システムに適しています。
TLV354xシリーズのオペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミックレンジに対応しています。
TLV354xデバイスは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。TLV354xファミリは、市販されている多くの広帯域オペアンプのプラグイン代替品として使用できます。