パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RVK) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV3605 の特徴
- 小さい伝搬遅延時間:800ps
- 小さいオーバードライブ分散:350ps
- 静止電流:12.1mA
- 高いトグル周波数:1.5GHz/3.0Gbps
- 狭パルス幅検出性能:600ps
- LVDS 出力
- 電源電圧範囲:2.4V~5.5V
- 両方のレールから 200mV 拡張された入力同相モード範囲
- 低い入力オフセット電圧:±5mV
- シングル・チャネルおよびデュアル・チャネル選択可能
TLV3605 に関する概要
TLV3604、TLV3605 (シングル・チャネル)、および TLV3607 (デュアル・チャネル) は、LVDS 出力とレール・ツー・レール入力を備えた 800ps の高速コンパレータです。これらの特長と、2.4V~5.5V の動作電圧範囲、3Gbps の高いトグル周波数により、LIDAR、クロック / データの回復アプリケーション、試験および測定システムに最適です。
また、TLV3604、TLV3605 および TLV3607 は、350ps の強力な入力オーバードライブ性能を有しており、わずか 600ps 幅の狭いパルスを検出できます。入力オーバードライブによって伝搬遅延の変動が小さいことと、狭いパルスを検出できることから、システム性能が向上し、タイム・オブ・フライト (ToF) アプリケーションの距離範囲が拡大します。
TLV3604、TLV3605、および TLV3607 の低電圧差動信号 (LVDS) 出力は、データ・スループットの向上と消費電力の最適化にも役立ちます。相補出力で各出力の同相ノイズを抑制することにより、EMI が低減されます。LVDS 出力は、高速 FPGA や CPU など、標準 LVDS 入力を受け入れる下流デバイスの直接駆動およびインターフェイスを可能にします。
TLV3604 は超小型の 6 ピン SC-70 パッケージで提供されているため、光学センサ・モジュールなどスペースの制約が厳しいアプリケーションを容易に実現できます。TLV3605 (シングル) および TLV3607 (デュアル) は TLV3604 と同じ性能を維持し、可変ヒステリシス制御、シャットダウン、ラッチ機能が 12 ピン QFN および 16 ピン WQFN パッケージで供給されるため、試験および測定アプリケーションに最適です。
1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。