パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV379 の特徴
- コスト最適化された高精度のアンプ
- microPower: 4µA (標準値)
- 低いオフセット電圧: 0.8mV (標準値)
- レール・ツー・レール入出力
- ユニティ・ゲイン安定
- 広い電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
- microSizeパッケージ
- 5ピンSC70
- 5ピンSOT-23
- 8ピンSOIC
- 14ピンTSSOP
TLV379 に関する概要
TLV379ファミリのシングル、デュアル、クワッド・オペアンプは、コスト最適化された世代の低電圧microPowerアンプです。これらのアンプは最低1.8V (±0.9V)の電源電圧で動作し、チャネルごとに静止電流4µAと非常に消費電流が低いため、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに最適です。さらに、レール・ツー・レールの入出力能力があるため、TLV379ファミリは事実上あらゆる単一電源のアプリケーションに使用可能です。
TLV379 (シングル)は、5ピンのSC70およびSOT23と、8ピンのSOICパッケージで供給されます。TLV2379 (デュアル)は、8ピンのSOICパッケージで供給されます。TLV4379 (クワッド)は、14ピンのTSSOPパッケージで供給されます。どのバージョンも、-40℃~+125℃で動作が規定されています。