パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLV522 の特徴
- 比類のないコストパフォーマンス
- 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
- 低消費電流: 500nA
- 優れたオフセット電圧: 4mV (最大)
- 優れたTcVos: 1.5 µV/°C
- ゲイン帯域幅8kHz
- レール・ツー・レールの入出力(RRIO)
- ユニティ・ゲインで安定
- 低い入力バイアス電流: 1pA
- EMI強化
- 温度範囲-40°C~125°C
- 8ピンVSSOPパッケージ
アプリケーション
- 個人用の健康監視
- バッテリ・パック
- 太陽電池または環境発電システム
- PIR、煙、ガス、火災の検出システム
- バッテリ駆動のIOT (Internet of Things)デバイス
- リモート・センサ/ワイヤレス感知ノード
- ウェアラブル
- 血糖監視
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV522 に関する概要
TLV522 500nAデュアルNanoPowerオペアンプは、TIのNanoPowerファミリのオペアンプの中でも最高のコストパフォーマンスを提供します。TLV522は、500nAの待機時消費電流から8kHzのゲイン帯域幅を提供するため、建造物の自動化やリモート感知ノードに使用されるバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。CMOS入力ステージにより、IBIASが非常に低く、高インピーダンスのフォトダイオードや電荷感知アプリケーションなど、メガオーム・フィードバック抵抗トポロジで一般的に発生する誤差を低減できます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、ラジオ送信機、RFIDリーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。
TLV522は8ピンのVSSOP (MSOP)パッケージで提供され、-40°C~125°Cで動作します。