パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV6700-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
- スレッショルドを変更可能:最低 400mV
- 高いスレッショルド精度:
- 25℃で最大 0.5%
- 温度範囲全体で最大 1.0%
- 低い静止電流:5.5µA (標準値)
- オープン・ドレイン出力
- 内部ヒステリシス:5.5mV (標準値)
- 温度範囲:-40℃~125℃
- パッケージ:
- Thin SOT-23-6
- リードレス WSON-6
TLV6700-Q1 に関する概要
TLV6700-Q1 は、1.8V~18V の電源電圧範囲で動作する高電圧ウィンドウ・コンパレータです。高精度コンパレータを 2 つ搭載し、400mV の基準電圧のほかに、定格 18V のオープン・ドレイン出力を 2 つ内蔵しています。TLV6700-Q1 はウィンドウ・コンパレータとしても、2 つの独立したコンパレータとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。
OUTA は、INA+ の電圧が (V ITP – V HYS) より低くなると Low に駆動され、対応するスレッショルド (V ITP) より高い電圧に戻ると High に復帰します。OUTB は、INB- の電圧が V ITP より高くなると Low に駆動され、対応するスレッショルド (V ITP – V HYS) より低い電圧に戻ると High に復帰します。TLV6700-Q1 のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。
TLV6700-Q1 は、Thin SOT-23-6 とリードレス WSON-6 で供給されます。コンパレータは、接合部温度 -40℃~125℃の範囲で動作が規定されています。