パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV6703 の特徴
- 広い電源電圧範囲: 1.8V~18V
- スレッショルドを変更可能: 最低400mV
- スレッショルドの高い精度
- 25℃で最大0.5%
- 温度範囲全体で最大1.0%
- 低い静止電流: 5.5µA (標準値)
- オープン・ドレイン出力
- 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- パッケージ: Thin SOT-23-6
TLV6703 に関する概要
TLV6703高電圧コンパレータは、1.8V~18Vの電源電圧範囲で動作します。400mVの基準電圧と定格18Vのオープン・ドレイン出力を内蔵する高精度のコンパレータにより、高精度の電圧検出を実現します。監視対象の電圧は、外付け抵抗を使用して設定することができます。
OUTピンは、SENSEピンの電圧が(VIT–)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VIT+)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TLV6703のコンパレータは、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が保証されます。
TLV6703はThin SOT-23-6パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。