パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV6713 の特徴
- 広い電源電圧範囲: 1.8V~36V
- スレッショルドを変更可能: 最低400mV
- スレッショルドの高い精度
- 0.25% (標準値)
- 温度範囲全体で最大0.75%
- 低い静止電流: 7µA (標準値)
- オープン・ドレイン出力
- 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- パッケージ: Thin SOT-23-6
TLV6713 に関する概要
TLV6713高電圧コンパレータは、1.8V~36Vの電源電圧範囲で動作します。高精度コンパレータと400mVの基準電圧に加え、低電圧検出用に定格25Vのオープン・ドレイン出力を内蔵しています。監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。
SENSEピンの電圧が負のスレッショルドを下回るとOUTがLOWになり、正のスレッショルドを上回るとHIGHになります。TLV6713のコンパレータにはノイズ除去のヒステリシスが組み込まれているため、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。
TLV6713はThin SOT-23-6パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。