パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV8801 の特徴
- コスト最適化システム用
- ナノパワー消費電流: チャネルごとに320nA
- オフセット電圧: 4.5mV (最大値)
- 優れたTcVos: 1µV/℃
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 6kHz
- ユニティ・ゲインで安定
- 低い入力バイアス電流: 0.1pA
- 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
- レール・ツー・レール出力
- 出力反転なし
- EMI保護
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準パッケージ:
- シングル: 5ピンSOT-23
- デュアル: 8ピンVSSOP
アプリケーション
- CO検出器やO2検出器などの気体検出器
- PIRセンサを使用するモーション検出器
- イオン化煙アラーム
- サーモスタット
- リモート・センサ、IoT (Internet of Things)
- アクティブRFIDリーダーおよびタグ
- 携帯型医療機器
- 携帯型血糖値計
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV8801 に関する概要
TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)ファミリの超低消費電力オペアンプは、ワイヤレス機器および低消費電力の有線機器における、コスト最適化されたセンシング・アプリケーションに理想的です。TLV880xアンプを使用すると、CO検出器、煙検出器、モーション検出セキュリティ・システム(PIRモーション・センシングのような)など、バッテリ動作時間を重視する機器において、消費電力を最小化できます。また、注意深く設計されたCMOS入力段により、バイアス電流が非常に低い(フェムトアンペア単位)ため、メガオームのフィードバック抵抗を含むトランスインピーダンス・アンプ(TIA)構成や、ソース・インピーダンスの高いセンシング・アプリケーションなど、感度の高いアプリケーションに影響を及ぼすようなIBIASやIOSの誤差が低減されます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、無線送信機、タグ・リーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。
TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)バージョンは、それぞれ業界標準の5ピンのSOT-23および8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。