パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV9154-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 3A
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 低いオフセット電圧:±125µV
- 低いオフセット電圧ドリフト:±0.3µV/℃
- 低ノイズ:1kHz で 10.8nV/√Hz
- 大きい同相除去:120dB
- 低いバイアス電流:±10pA
- レール ツー レール入出力
- 広い帯域幅:4.5MHz GBW
- 高いスルーレート:21V/µs
- 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 560µA
- 広い電源範囲:±1.35V~±8V、2.7V~16V
- 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンの EMI/RFI フィルタ
TLV9154-Q1 に関する概要
TLV915x-Q1 ファミリ (TLV9151-Q1、TLV9152-Q1、TLV9154-Q1) は、車載用 16V 汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レールの出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、4.5MHz の帯域幅などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、低ノイズ (10.8nV/√Hz) といった便利な機能を備えた TLV915x は、車載アプリケーションに適した堅牢な低ノイズのオペアンプです。
TLV915x-Q1 ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。