パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLV9352 の特徴
- 低いオフセット電圧:±350µV
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±1.5µV/℃
- 低いノイズ:1kHz 時に 15nV/√Hz
- 大きい同相除去比:110dB
- 小さいバイアス電流:±10pA
- レール・ツー・レール出力
- 多重化対応 / コンパレータ入力
- 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
- アンプを開ループで、またはコンパレータとして使用可能
- 広い帯域幅:3.5MHz GBW
- 高いスルーレート:20V/µs
- 低い静止電流:600µA (アンプ 1 個あたり)
- 広い電源範囲:±2.25V~±20V、+4.5V~40V
- 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンの EMI/RFI フィルタ
- 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
TLV9352 に関する概要
TLV935x ファミリ (TLV9351、TLV9352、TLV9354) は、コスト最適化された 40V オペアンプ・ファミリです。
これらのデバイスは、レール・ツー・レール出力、低いオフセット (±350µV、標準値)、低いオフセット・ドリフト (±1.5µV/℃、標準値)、3.5MHz の帯域幅など、優れた DC および AC 仕様を備えています。
電源レールまでの差動入力電圧範囲、大きい出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (20V/µs) など、独自の特長を備えた TLV935x は、高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV935x ファミリのオペアンプは、標準パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作が規定されています。