TMAG5111B2AQDBVT 生産中止品

高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMAG5111B2AQDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TMAG5111 の特徴

  • 平面型および垂直型ホール・センサによる 2D センシング
  • 磁気整列とも磁極ピッチとも無関係な固有の直交性
  • 2 つの機能を選択可能:
    • TMAG5110:独立した 2D 出力
    • TMAG5111:速度と方向の出力
  • 非常に高い磁気感度:
    • TMAG511xx2:±1.4mT (標準値)
    • TMAG511xx4:±3mT (標準値)
  • 高速な 40kHz センシング帯域幅
  • 2.5V~38V の VCC 範囲で動作
  • オープン・ドレイン出力 (10mA シンク)
  • 広い動作時周囲温度範囲:
    • -40℃~+125℃
  • 保護機能
    • 電源逆接続保護 (最大 -20V)
    • 最大 40V の電圧耐性
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

TMAG5111 に関する概要

TMAG5110 と TMAG5111は、 2.5V~38V の電源で動作する 2 次元のデュアル・ホール・エフェクト・ラッチです。 高速高温のモーター・アプリケーション向けに設計されたこれらのデバイスは、回転する磁石を利用したアプリケーションに最適化されています。2 つのセンサと 2 つの独立した信号チェーンを統合した TMAG511x は、2 つの独立したデジタル出力を備えており、速度と方向の計算値を出力し (TMAG5111)、または独立した各ラッチのデジタル信号を直接出力します (TMAG5110)。デバイスが高集積なので、2 つの独立したラッチを使わなくても、 TMAG511x デバイス 1 つだけですみます。

このデバイスは、動作点 3mT の標準品と動作点 1.4mT の高感度品として提供しています。磁気感度が高いため、低コストの磁石を柔軟に選択し、機械的部品を柔軟に配置できます。また TMAG511x では、磁石に対してセンサを柔軟に配置できるように 3 種類の 2 軸組み合わせ (X-Y、Z-X、Z-Y) を選択できます。

このデバイスは、 -40℃~+125℃の広い周囲温度範囲で確実に動作します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMAG5111B2AQDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら