TMAG5124D1CQDBZT 生産中止品

リモート・センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMAG5124D1CQDBZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TMAG5124 の特徴

  • 2 線式インターフェイス搭載、ホール・エフェクト・スイッチ
  • ローレベル電流出力オプション:
    • TMAG5124A/B/C/D:3.5mA
    • TMAG5124E/F/G/H:6 mA
  • 磁気感度:
    • TMAG5124A/E:±4mT (標準値)
    • TMAG5124B/F:±6mT (標準値)
    • TMAG5124C/G:±10mT (標準値)
    • TMAG5124D/H:±15mT (標準値)
  • 高速センシング帯域幅:40kHz
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 動作 V CC 範囲:2.5V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い動作温度範囲
    • 動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 保護機能:
    • 最大 40V のロード・ダンプに対応
    • 逆極性保護
  • SOT-23 パッケージ・オプション

TMAG5124 に関する概要

TMAG5124 デバイスは、 産業用設計向けの 2 線式インターフェイスを提供する高精度ホール・エフェクト・センサです。

TMAG5124 には電流源が内蔵されており、部品に印加される磁界の値に応じて 2 レベル間で切り替えできます。大きい方の値は固定されていますが、小さい方の値は 2 つの範囲から選択できます。この種のインターフェイスは、センサとコントローラの間で信頼性の高い通信を実現し、長距離伝送を可能にし、接続切断の検出に役立つとともに、配線の数を 2本 に限定できます。

このデバイスは 3 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。パッケージには 3 本のピンがありますが、このデバイスは VCC と GND ピンのみで動作します。電流は、これら 2 つのピンのいずれかから測定でき、ハイサイド構成またはローサイド構成が可能になります。

さまざまな製品バリアントによってさまざまなレベルの磁気感度の選択が可能であり、アプリケーション固有の要件に合わせることができます。

TMAG5124は、広い動作電圧範囲と逆極性保護機能を備え 、さまざまな 産業用アプリケーションに対応しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMAG5124D1CQDBZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら