パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TMAG5124 の特徴
- 2 線式インターフェイス搭載、ホール・エフェクト・スイッチ
- ローレベル電流出力オプション:
- TMAG5124A/B/C/D:3.5mA
- TMAG5124E/F/G/H:6 mA
- 磁気感度:
- TMAG5124A/E:±4mT (標準値)
- TMAG5124B/F:±6mT (標準値)
- TMAG5124C/G:±10mT (標準値)
- TMAG5124D/H:±15mT (標準値)
- 高速センシング帯域幅:40kHz
- 広い電圧範囲をサポート
- 動作 V CC 範囲:2.5V~38V
- 外部レギュレータ不要
- 広い動作温度範囲
- 動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 保護機能:
- 最大 40V のロード・ダンプに対応
- 逆極性保護
- SOT-23 パッケージ・オプション
TMAG5124 に関する概要
TMAG5124 デバイスは、 産業用設計向けの 2 線式インターフェイスを提供する高精度ホール・エフェクト・センサです。
TMAG5124 には電流源が内蔵されており、部品に印加される磁界の値に応じて 2 レベル間で切り替えできます。大きい方の値は固定されていますが、小さい方の値は 2 つの範囲から選択できます。この種のインターフェイスは、センサとコントローラの間で信頼性の高い通信を実現し、長距離伝送を可能にし、接続切断の検出に役立つとともに、配線の数を 2本 に限定できます。
このデバイスは 3 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。パッケージには 3 本のピンがありますが、このデバイスは VCC と GND ピンのみで動作します。電流は、これら 2 つのピンのいずれかから測定でき、ハイサイド構成またはローサイド構成が可能になります。
さまざまな製品バリアントによってさまざまなレベルの磁気感度の選択が可能であり、アプリケーション固有の要件に合わせることができます。
TMAG5124は、広い動作電圧範囲と逆極性保護機能を備え 、さまざまな 産業用アプリケーションに対応しています。