8-pin (D) package image

TMCS1101A2UQDT 新規設計での使用を推奨しません

±600V basic isolation, 20Arms 80kHz Hall-effect current sensor with reference

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMCS1101A2UQDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TMCS1101 の特徴

  • 合計エラー:±0.51% (標準値)、±1.15% (最大値)、 –40℃~85℃
    • 感度誤差:±0.5%
    • オフセット誤差:9mA
    • オフセット・ドリフト:0.04mA/℃
    • 直線性誤差:0.05%
  • 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
  • 絶縁定格:3kVRMS
  • 寿命を通じての堅牢な使用電圧:600V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • ゼロドリフトの内部基準電圧
  • 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 信号帯域幅:80kHz
  • 各種感度を選択可能
    • TMCS1101A1B/U:50mV/A
    • TMCS1101A2B/U:100mV/A
    • TMCS1101A3B/U:200mV/A
    • TMCS1101A4B/U:400mV/A
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1101 に関する概要

TMCS1101 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール・エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1.5% 未満に誤差を抑えています。

入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール・エフェクト・センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散が最小限に抑えられます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3 kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

出力電圧は入力電流に比例しており、4 種類の感度を選択できます。固定感度とすることで、 TMCS1101 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。 単方向センシングと双方向センシングのバリアントを提供しています。

TMCS1101 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMCS1101A2UQDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら