パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TMCS1108 の特徴
- 合計エラー:±1% (標準値)、±3% (最大値)、–40℃~125℃
- 感度誤差:±0.9%
- オフセット誤差:40mA
- オフセット・ドリフト:0.2mA/℃
- 直線性誤差:0.5%
- 複数の感度オプション:
- TMCS1108A1B/U: 50mV/A
- TMCS1108A2B/U: 100mV/A
- TMCS1108A3B/U: 200mV/A
- TMCS1108A4B/U: 400mV/A
- ゼロドリフト内部リファレンス
- 双方向および単方向の電流検出
- 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
- 信号帯域幅:80kHz
- 堅牢な 100V ガルバニー絶縁
TMCS1108 に関する概要
TMCS1108 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定な DC または AC 電流測定が可能なガルバニー絶縁型ホール効果電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 3% 未満の誤差に抑えています。
入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール効果センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散が最小限に抑えられます。ガルバニー絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、 100V の機能的な を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去とトランジェント耐性を実現しています。
出力電圧は入力電流に比例しており、複数の感度を選択できます。固定感度とすることで、 TMCS1108 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。正の入力ピンに流れ込む電流の極性を正と見なします。 単方向 / 双方向センシング バリアントの両方を利用できます。
TMCS1108 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。