TMDSCNCD28054MISO の特徴
ハードウェアの特長
- TMDSCNCD28054MISO:TMS320F28054M InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応した、DIMM100 ベースの controlCARD
- 小型フォーム・ファクタ
- オンボードの絶縁型 JTAG デバッグ・プローブ(Mini-USB XDS100v1)
- boards\controlCARDs\TMDSCNCD28055ISO にある C2000Ware をダウンロードすると、ハードウェア・ファイルが見つかります
- F28x アナログ I/O、デジタル I/O、および JTAG 信号から DIMM へのインターフェイス
- DIMM インターフェイスが必要とする 5V 電源
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクト向け controlSUITE の無償ダウンロード
- InstaSPIN のサンプル・プロジェクトを収録した MotorWare の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
- solidThinking Embed をサポート
設計を開始
- Code Composer Studio IDE をインストール
- controlSUITE をインストール
- E2E Community Forumで TI C2000 に関する質問が可能
- InstaSPIN の開発を開始
- MotorWare をインストール
- MotorWare プロジェクトを実装するための INSTASPINUNIVERSALGUI をインストール
- 6 部構成のトレーニング・シリーズを見るか、その他のトレーニングを検索
- InstaSPIN E2E Community Forumで、TI C2000 に関する質問が可能
TMDSCNCD28054MISO に関する概要
TMDSCNCD28054MISO は、InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応する DIMM100 controlCARD をベースとする、F2805x シリーズ向けの評価/開発ツールです。controlCARD とは、ボード・レベルの包括的なモジュールであり、2 種類の標準的なフォーム・ファクタ (100 ピン DIMM と 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現するのに役立ちます。
最初に評価を行う場合、通常は controlCARD とドッキング・ステーションのバンドル、または controlCARD とアプリケーション・キットのバンドルを購入します。TMDSCNCD28054MISO controlCard を機能させるには、DIMM100 ベースボードが必要です。