TMDSCNCD28069MISO Piccolo TMS320F28069MPZT を搭載し、InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応した controlCARD top board image

TMDSCNCD28069MISO

Piccolo TMS320F28069MPZT を搭載し、InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応した controlCARD

価格

数量 価格
+

TMDSCNCD28069MISO の特徴

ハードウェアの特長

  • TMDSCNCD28069MISO:TMS320F28069M InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応した DIMM100 ベースの controlCARD
  • 小型フォーム・ファクタ
  • オンボードの絶縁型 JTAG デバッグ・プローブ(Mini-USB XDS100v1)
  • F28x アナログ I/O、デジタル I/O、および JTAG 信号から DIMM へのインターフェイス
  • DIMM インターフェイスが必要とする 5V 電源
  • ハードウェア・ファイルは、C2000Ware の boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO に保存

 

ソフトウェアの特長

 

設計を開始

TMDSCNCD28069MISO に関する概要

TMDSCNCD28069MISO は、 InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION に対応する DIMM100 controlCARD をベースとする、F2806x シリーズ向けの評価/開発ツールです。controlCARD とは、ボード・レベルの包括的なモジュールであり、2 種類の標準的なフォーム・ファクタ (100 ピン DIMM と 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現するのに役立ちます。

最初に評価を行う場合、通常は controlCARD とドッキング・ステーションのバンドル、または controlCARD とアプリケーション・キットのバンドルを購入します。TMDSCNCD28069MISO controlCard を機能させるには、DIMM100 ベースボードが必要です。

価格

数量 価格
+