パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMP100-Q1 の特徴
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-55°C~+125°Cの動作温度範囲
- HMB ESD コンポーネント分類レベル 2
- CDM ESD コンポーネント分類レベル C5
- 機能安全対応
- デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイス互換
- 分解能:9~12 ビット、ユーザー選択可能
- 精度:
- -55°C~125°Cで±1°C (標準値)
- -55°C~125°Cで ±2℃ (最大値)
- 低い静止電流:45µA、0.1µA スタンバイ
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- TMP100-Q1:2 本のアドレス・ピン
- TMP101-Q1:1 本のアドレス・ピンと 1 本の ALERT ピン
- 6 ピンの SOT-23 パッケージ
TMP100-Q1 に関する概要
TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、負の温度係数 (NTC) と正の温度係数 (PTC) のサーミスタの代替品に理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、校正および外部コンポーネントの信号調整を必要とすることなく、±1°C の標準的精度を提供します。デバイス温度センサは線形性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの 12 ビット ADC は最小 0.0625℃の分解能を実現できます。これらのデバイスは、6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。
TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、SMBus、2 線式、I2C インターフェイス互換性を備えています。TMP100-Q1 デバイスの場合、1 つのバスに最大 8 つのデバイスを接続できます。TMP100-Q1 デバイスは、バスあたり最大 3 つのデバイスを接続できる SMBus アラート機能を備えています。
TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、工業、計測など、さまざまなアプリケーションの広範囲の温度測定向けに設計されています。
TMP100-Q1 および TMP101-Q1 デバイスは、-55°C~125°Cの温度範囲で動作が規定されています。