パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TMP105 の特徴
- 1.8V I2C バスをサポート
- 2つのアドレス
- デジタル出力:2線式シリアル・インターフェイス
- 分解能:9 ~ 12ビット、ユーザー選択可能
- 精度:
- ±2.0°C(max)、–25°C ~ +85°C
- ±3.0°C(max)、–40°C ~ +125°C
- 低静止電流:50μA、スタンバイ時1.5μA
- 電源投入シーケンス不要、V+より先にI2Cプルアップ 電源の印加が可能
- アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ・ペリフェラルの過熱保護
- ノートPC
- バッテリー・マネージメント
- サーモスタット制御
- 環境監視とHVAC
TMP105 に関する概要
TMP105は、WCSPパッケージの2線式シリアル出力の温度セ ンサです。TMP105は、外付け部品が要らず、0.0625°Cの分解 能で温度を読み取ることができます。
TMP105は、SMBus互換の2線式インターフェイスにより、最 大2個のデバイスをバスに接続できます。TMP105は、 SMBusのアラート機能をもっています。
TMP105は、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、産業 、および計測など、広くさまざまなアプリケーションの温度測 定に最適です。
TMP105は、–40°C~+125°Cにて仕様が規定されています。