パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 175 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TMP126-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 0:-55℃~175℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル 2
- デバイス CDM 分類レベル C2b
- 機能安全に対応
- 高い精度
- 20°C~30°Cで ±0.25°C以下
- -20°C~85°Cで ±0.3°C以下
- -40°C~125°Cで ±0.4°C以下
- -55°C~150°Cで ±0.5°C以下
- 150°C~175°Cで ±0.75°C以下
- 自己発熱の心配がない短い測定間隔
- 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
- 工場でキャリブレーション済み
- NIST トレース可能
- 低消費電力
- 温度アラート制限をプログラム可能
- 温度スルーレート警告
- オプションの巡回冗長性検査 (CRC)
- 3 線式 SPI インターフェイス
TMP126-Q1 に関する概要
TMP126-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度範囲に対応する、0.25℃精度のデジタル温度センサです。 TMP126-Q1 は 14 ビットの符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を持ち、1.62V~5.5V の電源電圧範囲で動作します。高速変換レート、低電源電流、単純な 3 線式 SPI 互換インターフェイスを備える TMP126-Q1 は、広範なアプリケーション用に設計されています。
TMP126-Q1 には、過酷な環境での信頼性を向上するための追加の高度な機能が含まれています (オプションの CRC チェックサムによるデータ整合性、プログラマブルなアラート制限、温度スルーレート警告、および拡張動作温度範囲など)。このデバイスは、NIST トレース可能な工場較正を利用して精度が保証され、小型の SOT パッケージで供給され、高速な応答時間を実現して熱源に近接した配置で使用できます。