パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TMP175 の特徴
- TMP175:27個のアドレス
- TMP75:8 つのアドレス、NIST トレース可能
- デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイスと互換
- 分解能:9~12 ビット、ユーザー選択可能
- 精度:
- ±1℃ (標準値、-40℃~+125℃)
- ±2℃ (最大値、-40℃~+125℃)
- 低い静止電流:50µA、0.1µA スタンバイ
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 小型の 8 ピン MSOP および 8 ピン SOIC パッケージ
TMP175 に関する概要
TMP75 および TMP175 デバイスは、負の温度係数 (NTC) と正の温度係数 (PTC) のサーミスタの代替品に理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、較正または外部コンポーネントの信号調整を必要とすることなく、±1℃の標準的精度が得られます。デバイス温度センサは直線性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの 12 ビット A/D コンバータ (ADC) は、最小で 0.0625℃の分解能があります。これらのデバイスは、業界標準の LM75 SOIC-8 および MSOP-8 フットプリントで供給されます。
TMP175 および TMP75 デバイスは、SMBus、2 線式、I2C インターフェイスとの互換性を備えています。TMP175 デバイスは、 1 つのバスで最大 27 個のデバイスを使用できます。 TMP75 は、 1 つのバスで最大 8 個を使用可能です。 TMP175 と TMP75 にはいずれも SMBus アラート機能があります。
TMP175 および TMP75 デバイスは、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、工業、計測など、さまざまなアプリケーションの広範囲の温度測定に理想的です。
TMP175 および TMP75 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
TMP75 の量産品は、NIST トレース可能なセンサに対して 100% テストされ、ISO/IEC 17025 で認定された較正により NIST トレース可能な機器を使って検証されています。