パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMP300 の特徴
- 精度:±1℃ (標準 +25℃)
- プログラム可能なトリップ・ポイント
- プログラム可能なヒステリシス5℃ もしくは 10℃
- オープン・ドレイン出力
- 低消費電力:110µA 以下
- 広い電圧範囲:+1.8V~+18V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- アナログ出力:10mV/℃
- SC70-6 および SOT23-6 パッケージ
TMP300 に関する概要
TMP300 は低消費電力のデジタル出力温度スイッチで、抵抗によるプログラムが可能です。このデバイスは、外付け抵抗を追加することでスレッショルド・ポイントを設定できます。ヒステリシスを 2 つのレベルから選択できます。 TMP300 は、テスト・ポイントとして、または温度補償ループ内で使用できる、アナログ出力 (VTEMP) を備えています。
TMP300 は、熱特性が実証済みで、最低 1.8V の電源電圧により低消費電流で動作し、2 種類のマイクロパッケージで供給され、シンプルで信頼性の高い熱管理が必要とされる、消費電力の制約が厳しいシステム用に設計されています。