パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R |
TMP302-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~+125℃
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 低消費電流:最大値15µA
- SOT563パッケージ: 1.6mm×1.6mm×0.6mm
- トリップ・ポイント精度:40°C~125°Cで±0.2°C(標準値)
- トリップ・ポイントをピンで選択可能
- オープン・ドレイン出力、アクティブLOW
- ヒステリシスを選択可能:5°Cまたは10°C
- 低い電源電圧範囲: 1.4~3.6V
TMP302-Q1 に関する概要
TMP302-Q1ファミリのデバイスは、マイクロパッケージ(SOT563)の温度スイッチです。TMP302-Q1のデバイスは消費電力が小さく(最大値15µA)、トリップ・ポイントとヒステリシスをピンで選択可能な、使いやすい製品です。
これらのデバイスは、動作のため追加部品を必要としません。マイクロプロセッサやマイクロコントローラとは独立に動作できます。
TMP302-Q1ファミリのデバイスは複数のバージョンで供給され、トリップ・ポイントが50°Cから125°Cまで5°C刻みで選択可能です(「デバイス比較表」を参照)。