6-pin (DRL) package image

TMP302DQDRLRQ1 アクティブ

車載向け、ピン選択可能なトリップ・ポイント、1.4V 対応温度スイッチ・ファミリ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R

TMP302-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40℃~+125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 低消費電流:最大値15µA
  • SOT563パッケージ: 1.6mm×1.6mm×0.6mm
  • トリップ・ポイント精度:40°C~125°Cで±0.2°C(標準値)
  • トリップ・ポイントをピンで選択可能
  • オープン・ドレイン出力、アクティブLOW
  • ヒステリシスを選択可能:5°Cまたは10°C
  • 低い電源電圧範囲: 1.4~3.6V

TMP302-Q1 に関する概要

TMP302-Q1ファミリのデバイスは、マイクロパッケージ(SOT563)の温度スイッチです。TMP302-Q1のデバイスは消費電力が小さく(最大値15µA)、トリップ・ポイントとヒステリシスをピンで選択可能な、使いやすい製品です。

これらのデバイスは、動作のため追加部品を必要としません。マイクロプロセッサやマイクロコントローラとは独立に動作できます。

TMP302-Q1ファミリのデバイスは複数のバージョンで供給され、トリップ・ポイントが50°Cから125°Cまで5°C刻みで選択可能です(「デバイス比較表」を参照)。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら