パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TMP303 の特徴
- 低消費電流:5µA以下
- SOT-563パッケージ:1.60×1.60×0.6mm
- トリップ・ポイント精度:
- ±0.2°C(標準値、-40°C~125°C)
- プッシュ - プル出力
- 選択可能なヒステリシス:1/2/5/10°C
- 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
TMP303 に関する概要
TMP303デバイスは、非常に小さなフットプリント(SOT-563)、小さな消費電流(5µA以下)、低い電源電圧への対応(最低1.4V)により、柔軟な設計が可能な温度範囲モニタです。
これらのデバイスを動作させるのに追加部品は不要です。マイクロプロセッサやマイクロコントローラと独立して動作できます。
7つのトリップ・ポイントを使用できます(デバイスのオプションを参照)。トリップ・ポイントは、出荷時に任意の温度にプログラム可能です。アプリケーションで別の値が必要な場合、お近くのTI代理店にお問い合わせください。
OUTピンはプッシュプル、アクティブHIGH出力です。Set Output High (SOH)ピンがLOWで、かつ測定温度がトリップ・ポイントの範囲を超えた場合、OUTピンがHIGHになります。SOHピンは入力ピンで、内部にプルダウン抵抗があります。SOHピンを強制的にHIGHにすると、測定された温度にかかわらず、OUTピンがHIGHになります。