TMP411AD 生産中止品

N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、MSOP-8 封止、リモート / ローカル温度センサ

次の製品と同じ: TMP411ADG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP411ADR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TMP411 の特徴

  • ±1°Cのリモート・ダイオード・センサ
  • ±1°Cのローカル温度センサ
  • プログラミング可能な非イデアル係数
  • 配線の寄生抵抗成分のキャンセル
  • アラート機能
  • プログラミング可能な分解能:9~12ビット
  • プログラミング可能なスレッシュホールド・リミット
  • 2線式/SMBus™シリアル・インターフェイス
  • 最低および最高温度監視
  • 複数のインターフェイス・アドレス
  • ALERT/THERM2ピン構成
  • ダイオード障害検出
  • APPLICATIONS
    • LCD/DLP®/LCOSプロジェクタ
    • サーバ
    • 産業用制御装置
    • 電話局用通信機器
    • デスクトップおよびノートPC
    • SAN(Storage Area Network)
    • 産業および医療機器
    • プロセッサ/FPGA温度監視

TMP411 に関する概要

TMP411は、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度セン サ・モニタです。リモート温度センサのダイオード接続トラン ジスタは、一般に低コストなNPN型またはPNP型トランジスタ またはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マ イクロプロセッサ、またはFPGAを構成する部品です。

リモート精度は、複数のICメーカーに対して±1°Cであり、 校正の必要がありません。2線式シリアル・インターフェイス によってSMBusのバイト書き込み、バイト読み出し、バイト 送信、バイト受信、コマンドによるアラーム・スレッショルド のプログラミングや温度データの読み出しが可能です。

TMP411の主な機能には、配線の寄生抵抗成分のキャンセル、 プログラミング可能な非イデアル係数、プログラミング可能な 分解能、プログラミング可能なスレッショルド・リミット、最低 および最高温度監視、幅広いリモート温度測定範囲(最大+150°C)、 ダイオード障害検出、温度アラート機能などがあります。

TMP411は、MSOP-8およびSO-8(2007年第1四半期より提供) のパッケージで提供されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP411ADR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら