パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TMP411 の特徴
- ±1°Cのリモート・ダイオード・センサ
- ±1°Cのローカル温度センサ
- プログラミング可能な非イデアル係数
- 配線の寄生抵抗成分のキャンセル
- アラート機能
- プログラミング可能な分解能:9~12ビット
- プログラミング可能なスレッシュホールド・リミット
- 2線式/SMBus™シリアル・インターフェイス
- 最低および最高温度監視
- 複数のインターフェイス・アドレス
- ALERT/THERM2ピン構成
- ダイオード障害検出
- APPLICATIONS
- LCD/DLP®/LCOSプロジェクタ
- サーバ
- 産業用制御装置
- 電話局用通信機器
- デスクトップおよびノートPC
- SAN(Storage Area Network)
- 産業および医療機器
- プロセッサ/FPGA温度監視
TMP411 に関する概要
TMP411は、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度セン サ・モニタです。リモート温度センサのダイオード接続トラン ジスタは、一般に低コストなNPN型またはPNP型トランジスタ またはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マ イクロプロセッサ、またはFPGAを構成する部品です。
リモート精度は、複数のICメーカーに対して±1°Cであり、 校正の必要がありません。2線式シリアル・インターフェイス によってSMBusのバイト書き込み、バイト読み出し、バイト 送信、バイト受信、コマンドによるアラーム・スレッショルド のプログラミングや温度データの読み出しが可能です。
TMP411の主な機能には、配線の寄生抵抗成分のキャンセル、 プログラミング可能な非イデアル係数、プログラミング可能な 分解能、プログラミング可能なスレッショルド・リミット、最低 および最高温度監視、幅広いリモート温度測定範囲(最大+150°C)、 ダイオード障害検出、温度アラート機能などがあります。
TMP411は、MSOP-8およびSO-8(2007年第1四半期より提供) のパッケージで提供されます。