パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DQF) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TMP451-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- ローカルおよびリモート・ダイオード・センサの精度 ±1℃
- ローカルおよびリモート・チャネルの分解能 ±0.0625℃
- 電源およびロジック電圧範囲 1.7V~3.6V
- 動作電流 27µA、シャットダウン電流 3µA
- 直列抵抗キャンセル
- η 係数およびオフセット補正
- プログラム可能なデジタル・フィルタ
- ダイオード故障検出
- 2 線式および SMBus™ シリアル・インターフェイス
- 8 ピン WSON (WDFN) パッケージ
- 2.50mm × 2.50mm ウェッタブル・フランク付き (DQW)
- 2.00mm × 2.00mm (DQF)
TMP451-Q1 に関する概要
TMP451-Q1 デバイスは、ローカル温度センサを内蔵した高精度の低消費電力リモート温度センサ・モニタです。リモート温度センサは、一般に低コストのディスクリート NPN もしくは PNP トランジスタ、またはマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA に内蔵されたサブストレート・サーマル・トランジスタもしくはダイオードです。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は 12 ビットのデジタル・コードとして表現され、分解能は 0.0625 ℃です。また、温度精度は、標準動作範囲内で最大 ±1℃です。2 線式のシリアル・インターフェイスには、SMBus 通信プロトコルを使用できます。
直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数 (η 係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル・フィルタなどの高度な機能を組み合わせることで、高精度、高ノイズ耐性の堅牢な温度監視ソリューションを提供します。
TMP451-Q1 デバイスは、各種車載用サブシステムの多地点高精度温度測定に理想的です。TMP451-Q1 は、ウェッタブル・フランク WSON パッケージで供給され、はんだ付け状態の自動目視検査 (AVI) 時間を低減できます。このデバイスは、1.7V~3.6V の電源電圧範囲、–40°C~125°C の温度範囲で動作が規定されています。