TMP451JQDQFTQ1 生産中止品

車載対応、N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP451JQDQFRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DQF) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TMP451-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • ローカルおよびリモート・ダイオード・センサの精度 ±1℃
  • ローカルおよびリモート・チャネルの分解能 ±0.0625℃
  • 電源およびロジック電圧範囲 1.7V~3.6V
  • 動作電流 27µA、シャットダウン電流 3µA
  • 直列抵抗キャンセル
  • η 係数およびオフセット補正
  • プログラム可能なデジタル・フィルタ
  • ダイオード故障検出
  • 2 線式および SMBus™ シリアル・インターフェイス
  • 8 ピン WSON (WDFN) パッケージ
    • 2.50mm × 2.50mm ウェッタブル・フランク付き (DQW)
    • 2.00mm × 2.00mm (DQF)

TMP451-Q1 に関する概要

TMP451-Q1 デバイスは、ローカル温度センサを内蔵した高精度の低消費電力リモート温度センサ・モニタです。リモート温度センサは、一般に低コストのディスクリート NPN もしくは PNP トランジスタ、またはマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA に内蔵されたサブストレート・サーマル・トランジスタもしくはダイオードです。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は 12 ビットのデジタル・コードとして表現され、分解能は 0.0625 ℃です。また、温度精度は、標準動作範囲内で最大 ±1℃です。2 線式のシリアル・インターフェイスには、SMBus 通信プロトコルを使用できます。

直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数 (η 係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル・フィルタなどの高度な機能を組み合わせることで、高精度、高ノイズ耐性の堅牢な温度監視ソリューションを提供します。

TMP451-Q1 デバイスは、各種車載用サブシステムの多地点高精度温度測定に理想的です。TMP451-Q1 は、ウェッタブル・フランク WSON パッケージで供給され、はんだ付け状態の自動目視検査 (AVI) 時間を低減できます。このデバイスは、1.7V~3.6V の電源電圧範囲、–40°C~125°C の温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP451JQDQFRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら