パッケージ情報
パッケージ | ピン数 UQFN (RSV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMUX1113 の特徴
- 幅広い電源電圧範囲:1.08V~5.5V
- 小さいリーク電流:3pA
- 少ない電荷注入:-1.5pC
- 低いオン抵抗:2Ω
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.8V ロジック互換
- フェイルセーフ ロジック
- レール ツー レールの動作
- 双方向の信号パス
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- ESD 保護 (HBM):2000V
TMUX1113 に関する概要
TMUX1111、TMUX1112、TMUX1113 は、高精度の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) デバイスで、4 つの 1:1 SPST (単極単投) スイッチを独立に選択可能です。1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX1111 のスイッチは、適切なロジック制御入力のロジック 0 でオンになります。TMUX1112 のスイッチは、ロジック 1 でオンになります。TMUX1113 の 4 つのチャネルは、ロジック 0 に対応する 2 つのスイッチと、ロジック 1 に対応する 2 つのスイッチに分けられます。TMUX1113 は Break-Before-Make のスイッチングを行うため、クロスポイントのスイッチング アプリケーションに使用できます。
TMUX111x デバイスは、高精度スイッチおよびマルチプレクサのファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定用途に使用できます。消費電流が8nAと低く、小さいパッケージ オプションが存在するため、携帯型アプリケーションでも使用できます。